Inserto per fresa a testa tonda, serie Phoenix

Inserto per fresa a testa tonda, serie Phoenix
  • Sconto volumi elevati
Inserto indicizzabile per OSG-PHENIX PCR. Può essere regolato in base all'intaglio degli inserti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPHT10T3M8EN-SM-XC5035
RPHT10T3M8EN-SM-XC5040
RPHT10T3MOEN-GL-XP2040
RPHT10T3MOFN-NM-CK010
RPHT1204M8EN-SM-XC5035
RPHT1204M8EN-SM-XC5040
RPHT1204MOEN-GL-XP2040
RPHT1204MOFN-NM-CK010
RPHT1605M8EN-SM-XC5035
RPHT1605M8EN-SM-XC5040
RPHT1605MOEN-GL-XP2040
RPHT1605MOFN-NM-CK010
RPHW10T3MOEN-XC1015
RPHW10T3MOSN-XP3035
RPHW1204MOSN-XC1015
RPHW1204MOSN-XP3035
RPHW1605MOSN-XC1015
RPHW1605MOSN-XP3035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Available corners Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions diameter of inscribed circle B
(mm)
Dimensions thickness T
(mm)
Material

21.60 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5035RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7815050103.97Coating

21.60 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5040RPHT10T3M8EN-SMHeat-resistant steel7816050103.97Coating

15.00 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP2040RPHT10T3MOEN-GL-7813008103.97Coating

15.00 €

10 6 giorni Metallo non ferroso8CK010RPHT10T3MOFN-NM-7811009103.97Carbide

23.30 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5035RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7815051124.76Coating

23.30 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5040RPHT1204M8EN-SMHeat-resistant steel7816051124.76Coating

15.20 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP2040RPHT1204MOEN-GL-7813011124.76Coating

15.00 €

10 Disponibile 6 giorni Metallo non ferroso8CK010RPHT1204MOFN-NM-7811013124.76Carbide

33.30 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5035RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7815052165.56Coating

33.30 €

10 6 giorni Acciaio inox4XC5040RPHT1605M8EN-SMHeat-resistant steel7816052165.56Coating

20.90 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP2040RPHT1605MOEN-GL-7813014165.56Coating

18.20 €

10 6 giorni Metallo non ferroso8CK010RPHT1605MOFN-NM-7811016165.56Carbide

15.00 €

10 6 giorni Ghisa8XC1015RPHW10T3MOEN-7812017103.97Coating

12.80 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP3035RPHW10T3MOSN-7814030103.97Coating

15.20 €

10 6 giorni Ghisa8XC1015RPHW1204MOSN-7812018124.76Coating

13.50 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP3035RPHW1204MOSN-7814018124.76Coating

18.40 €

10 6 giorni Ghisa8XC1015RPHW1605MOSN-7812019165.56Coating

16.10 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa8XP3035RPHW1605MOSN-7814019165.56Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) R (Tipo circolare) Clearance angle P(11°)

Supporto tecnico