Inserto PHC per fresa a testa torica ad elevato avanzamento, serie Phoenix

Inserto PHC per fresa a testa torica ad elevato avanzamento, serie Phoenix
Economico grazie all'uso di 4 angoli. La forma a schiacciamento enfatizza l'affilatura mantenendo la rigidità di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDMT09T308ER-SM-XC5035
SDMT09T308ER-SM-XC5040
SDMT09T308SR-GM-XC1015
SDMT09T308SR-GM-XP2040
SDMT09T308SR-GM-XP3035
SXMT120410ER-SM-XC5035
SXMT120410ER-SM-XC5040
SXMT120410SR-GM-XC1015
SXMT120410SR-GM-XP2040
SXMT120410SR-GM-XP3035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clearance angle Work material Material type Nominal Work material details Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Auxiliary Cutting Blade b
(mm)

20.00 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio inoxXC5035SDMT09T308ER-SMHeat-resistant steel78150213.979.52×9.520.81.9

20.00 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio inoxXC5040SDMT09T308ER-SMHeat-resistant steel78160213.979.52×9.520.81.9

13.30 €

10 6 giorni D(15°)GhisaXC1015SDMT09T308SR-GM-78120203.979.52×9.520.81.9

13.30 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio / Acciaio inoxXP2040SDMT09T308SR-GM-78130203.979.52×9.520.81.9

13.30 €

10 6 giorni D(15°)Acciaio / Acciaio inox / GhisaXP3035SDMT09T308SR-GM-78140203.979.52×9.520.81.9

24.70 €

10 6 giorni AltroAcciaio inoxXC5035SXMT120410ER-SMHeat-resistant steel78150234.7612.7 x 12.711.3

24.70 €

10 6 giorni AltroAcciaio inoxXC5040SXMT120410ER-SMHeat-resistant steel78160234.7612.7 x 12.711.3

15.30 €

10 6 giorni AltroGhisaXC1015SXMT120410SR-GM-78120224.7612.7 x 12.711.3

15.30 €

10 6 giorni AltroAcciaio / Acciaio inoxXP2040SXMT120410SR-GM-78130224.7612.7 x 12.711.3

15.30 €

10 6 giorni AltroAcciaio / Acciaio inox / GhisaXP3035SXMT120410SR-GM-78140224.7612.7 x 12.711.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Material Coating Number of cutting blades 4

Supporto tecnico