• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix, sfera a 3 frese tipo PXM PXBE

Fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix, sfera a 3 frese tipo PXM PXBE
  • Sconto volumi elevati
Fresa a inserti, testa sferica a 3 eliche. I supporti speciali supportano diverse profondità di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXBE120C12-03R060-XP3320
PXBE160C16-03R080-XP3320
PXBE200C20-03R100-XP3320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

129.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1214.4783025168.411.7

136.70 €

1 6 giorni 1618.77830252811.215.7

155.80 €

1 6 giorni 2021.57830253101419.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Scanalatura / Altro Mounting Method Spina di centraggio Total number of flutes(sheet) 3
Material type XP3320 Torsional Angle(°) 45

Supporto tecnico