Fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix, fresa dritta con raggio di curvatura tipo PXM PXRE

Fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix, fresa dritta con raggio di curvatura tipo PXM PXRE
  • Sconto volumi elevati
Testa per frese a raggio indicizzabili con scanalatura diritta. Possibilità di lavorare materiali di elevata durezza. I supporti speciali supportano diverse profondità di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXRE120C12-04R020-XP6305
PXRE160C16-06R030-XP6305
PXRE200C20-06R030-XP6305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

133.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1214.4478302012511.7

166.20 €

1 6 giorni 1618.7678302023715.7

198.60 €

1 6 giorni 2021.56783020331019.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Altro Mounting Method Spina di centraggio Material type XP6305

Supporto tecnico