Codice articolo del costruttore: I-50
Marca: NISSIN SANGYO
Prezzo: 530.87 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
I-50
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Main Body Dimensions(mm) | φ40×50 | Main Body Dimension Tolerance(mm) | 0~+0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 200 | Applicable Product | For Small Diameter Drills / End Mills | Method | Internal contact type |
Measured pressure | 0.2N | Repeat accuracy | ±0.001mm | Battery (included) | Silver Oxide Battery SR-44 x 2 |
Minimum Width of Measurement Tool | φ0.05-φ6 mm supported | Sensor Plate | Alumina Oxide Ceramic | Stroke(mm) | 1.5 |
Magnetization force | 6N | LED | High Luminosity, Blue | Contact Pressure | 0.2N |
Note | Use the NS Tool Setter M-50 for cutting tools that are larger than the area of the measuring surface (φ6). |
Si trova sulla pagina di Regolatore utensili i, il codice articolo è il seguente: I-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto I-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali