• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punte per acciaio inox COSET19, kit da 19【19 Pezzi per confezione】

Punte per acciaio inox COSET19, kit da 19

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: COSET19

Marca: NACHI(FUJIKOSHI)

Prezzo: 222.30

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

COSET19

Codice componente
COSET19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

222.30 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 work material Acciaio inox Tool Material Type Cobalto HSS
Dimensions ℓ2(mm) 6 / 8 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 9 / 1 / 1.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5 tip angle(Degree) 135° Number of packaging(pc.) 19

Si trova sulla pagina di Punte per acciaio inox COSET19, kit da 19, il codice articolo è il seguente: COSET19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COSET19.

Supporto tecnico