Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEBS-15G |
TEBS-15S |
TEBS-15SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter (mm) | Hair material | JAN code | Trusco Code | Material: wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 5 | 7 giorni | 0.25X5 | Brass Plated Steel Wire | 4989999266849 | 444-9916 | Brass Plated Steel Wire | ||
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.3 | Steel Wire | 4989999266856 | 444-9924 | Steel wire | |
6.40 € | 5 | 6 giorni | 0.3 | Stainless Steel | 4989999266863 | 444-9932 | Stainless steel wire (SUS304) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Details Type | ø6 mm Shaft Spring Type |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 25 | Hair length(mm) | 30 | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 |
Mass(g) | 40 | Features | This is a generic, electric pipe brush for tools. A spring is affixed to the wire base material portion so it can return even after the wire material is open and used. This product is ideal for bases, corners, and other narrow surface polishing. | Material: shaft | Steel (Galvanized Iron) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Wire diameter(mm)
Hair material
JAN code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali