Codice articolo del costruttore: TLC-10
Marca: EIGHT TOOL
Prezzo: 27.11 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TLC-10
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall length (L dimension)(mm) | 224 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 40 |
Opposite side dimensions(mm) | 10 | JAN Code | 4984798000762 | Trusco Code | 432-8248 |
Mass(g) | 177 | Features | Sizes are colored to be easily distinguishable and baked coating is luxurious and difficult to peel off. What's more, 2.5 to 10 mm sizes have a silk screen printed size indicator. Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga), il codice articolo è il seguente: TLC-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLC-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali