Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga)

Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TLC-S9N

Marca: EIGHT TOOL

Prezzo: 107.17

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLC-S9N

Codice componente
TLC-S9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.17 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
JAN Code 4984798000779 Trusco Code 432-8329 Mass(g) 428
Features Sizes are colored to be easily distinguishable and baked coating is luxurious and difficult to peel off. What's more, 2.5 to 10 mm sizes have a silk screen printed size indicator. Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°).

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola (Tapered Head®, molto lunga), il codice articolo è il seguente: TLC-S9N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLC-S9N.

Supporto tecnico