Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga) (con rivestimento protettivo)

Chiave a brugola (Tapered Head®, molto lunga) (con rivestimento protettivo)
  • Sconto volumi elevati
Easy to identify size with coloring of boots. Even if the wrench is broken, the boot prevents the scattering of fragments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLLB-6
TLLB-8
TLLB-S9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

16.74 €

1 Stesso giorno

Stock

6Articolo singolo22532--6.04984798001882432-840064

21.09 €

1 Stesso giorno

Stock

8Articolo singolo26036--8.04984798001899432-8418130

105.69 €

1 6 giorni 1.5 ~ 10Set prodotto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109-4984798001813432-8426534.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Features Easy to identify size with coloring of boots. Even if the wrench is broken, the boot prevents the scattering of fragments.

Supporto tecnico