Codice articolo del costruttore: TTB-8S
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 61.52 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB-8S
Type | Tipo a T | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content(mm) | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 | Set Content(piece) | 8 |
Mass(g/Set) | 1025 | JAN Code | 4989999269871 | Trusco Code | 445-6688 |
Mass(g) | 1025 | Features | 2-point tightening type with T handle. Ball point part can be tilted to one side corner at angle of 25° for better handling in confined areas. Hardness is HRC 55-60. Material is chrome vanadium steel. |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola testa a sfera manico con forma a T, il codice articolo è il seguente: TTB-8S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB-8S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali