Codice articolo del costruttore: 003594
Marca: WERA
Prezzo: 577.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
003594
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Head Fixable Angle(°) | 0、15、90 | Feed angle(°) | 5 | Set Contents (Items) | 35 |
JAN Code | 4013288121141 | Trusco Code | 437-1372 | Features | Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements. |
Mass(g) | 2802 | Set Content | Socket 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Ratchet Handle 199 mm Adapter 44 mm T Handle 165 mm Extension Bar 76 mm Universal Joint 50 mm Flexible Extension 75, 150 mm bit (-) 5.5, Across Flats 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, (+) No. 2, 3, Positive 2, TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 |
Si trova sulla pagina di Set "cricchetto Zyklop" (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 003594.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 003594.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali