Codice articolo del costruttore: 003645
Marca: WERA
Prezzo: 750.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
003645
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Head Fixable Angle(°) | 0、15、90 | Feed angle(°) | 5 | Set Contents (Items) | 37 |
JAN Code | 4013288121189 | Trusco Code | 437-1381 | Features | Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements. |
Mass(g) | 5790 | Set Content | Socket 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ratchet Handle 277 mm Adapter 50 mm T Handle 250 mm Extension Bar 52 mm Universal Joint 69 mm Flexible Extension 75, 150 mm Bit Across Flats 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 (+) No.3, Positive 3, T 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 |
Si trova sulla pagina di Set "cricchetto Zyklop" (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 003645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 003645.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali