Codice articolo del costruttore: 525-28B
Marca: ANEX
Prezzo: 56.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
525-28B
Standard punta | Combinazione | Misura punta/Phillips (+) | N. 1 / N. 2 / N. 3 | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Magnete | N/A | Tipo antiscivolo | Resina |
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) | 3 / 4 / 5 / 6 / 2.5 | Tipo dettagli | Multiset | Contenuto del kit | (+) No. 1, (+) No. 2, (+) No. 3, (-) 6, Hexagon 2.5, 3, 4, 5, 6, Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Opposite Side: H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13 |
Contenuto del kit (elementi) | 28 | Codice JAN | 4962485204433 | Codice Trusco | 446-0502 |
Caratteristiche | Super-thin type with 20 mm wide head. Easy to turn screws even in tight spaces with 52 gear bendable head. Uses super-short bit. | Massa(g) | 675/set |
Si trova sulla pagina di "Cricchetto compatto 52" (tipo diritto), il codice articolo è il seguente: 525-28B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 525-28B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali