Codice articolo del costruttore: TMID-2S
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 19.58 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMID-2S
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Gomma | Overall Length(mm) | 123 |
Set Contents (Items) | 3 | Mass(g) | 230/set | JAN Code | 4989999242126 |
Trusco Code | 437-6510 | Features | The tip rotates when it is hit with a hammer. Comes into action when turning rusty or fixed screws. Compatible with 6.35 mm hexagonal shafts and single-headed bits. | Material | Short bit: special alloy steel, impact mechanism, carbon steel, alloy steel, grip: TPE + PP, bit holder: alloy steel |
Si trova sulla pagina di Set avvitatore a percussione mini, il codice articolo è il seguente: TMID-2S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMID-2S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali