Cacciavite micro ESD intercambiabile (tipo antistatico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

073671

Codice componente
073671
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

259.72 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 00 / N. 0 / N. 1 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2 / 3 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Gomma
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 Details Type Main Body + Bit Set Set Content Main Body Product No.: 300004, 44 mm Bit: (-) 1.5, 2.0, 3.0, (+) 00, 0, 1, T1, 2, 3, 4, 5, 6, TP1, 2, 3, 4, Hexagonal 1.5, 2.0, Five Star 1
Set Contents (Items) 20 JAN Code 4​0​1​3​2​8​8​1​6​9​6​6​2 Trusco Code 469-3639
Features The product conforms to European Standards EN100-015-1 and it is the optimal precision driver for assembly of precision electric equipment. It uses an easy to carry, easily rotatable ergonomic handle in which the torque is absolutely conveyed, based on human engineering. Mass(g) 196

Supporto tecnico