Codice articolo del costruttore: HMC-100
Marca: MITOLOY
Prezzo: 95.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HMC-100
Overall Length(mm) | 317 | Blade Length(mm) | 110 | JAN Code | 4564100017819 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 322-2675 | Mass(g) | 670 | Features | There are two cutting positions. Accurate 45° cutting is possible. A safety stopper prevents accidental opening of the blade. One-touch opening (with safety stopper) with one hand is possible. It is made of aluminum alloy and lightweight. |
Application | Cutting 100 mm wide resin arched wiring cover etc. |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi manuale, il codice articolo è il seguente: HMC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMC-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali