Codice articolo del costruttore: DX80
Marca: MUROMOTO TEKKO
Prezzo: 68.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX80
Product Type | Tagliatubi al cloruro di polivinile | Overall Length(mm) | 255 | Blade Length(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953881434678 | Trusco Code | 337-8977 | Mass(g) | 430 |
Features | Cutting with 3 ratchet passes. The attachment included can cut diagonally. Lighter cutting with a rounded cutting edge. | Application | For cutting wiring ducts, wagon mold, signal mold, and casers. Work related to installing electronics and electrical material. |
Si trova sulla pagina di (Merry) Cutter per canaline, il codice articolo è il seguente: DX80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali