Codice articolo del costruttore: TSF
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 21.37 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSF
Product Type | Corpo principale | Saw blade size(mm) | 200/250/300 | Overall Length(mm) | 385~485 |
---|---|---|---|---|---|
Included blade | Sold Separately | JAN Code | 4989999254921 | Trusco Code | 467-9547 |
Features | A handle design which fits the hand and makes gripping easy. Can fit 3 lengths of saw blade (200 mm, 250 mm, 300 mm). | Material | Main body: Steel | Material/handle | Plastic |
Mass(g) | 512 |
Si trova sulla pagina di Telaio per sega, il codice articolo è il seguente: TSF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSF.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali