"All Super A" (forbici per tessuto con lama sostituibile)

"All Super A" (forbici per tessuto con lama sostituibile)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 526-A

Marca: ARS

Prezzo: 81.11

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

526-A

Codice componente
526-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.11 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fresa per filettatura Overall Length(mm) 260 Blade Length(mm) 105
Blade thickness(mm) 4.2 JAN Code 4965280853011 Trusco Code 395-7667
Mass(g) 240 Features Cutting scissors with replaceable blades to sustain effortless sharpness. Economical due to its replaceable blades. Blade edges are given a hard chrome finish. Grip is of die cast aluminum. Material Blade: High carbon blade steel

Si trova sulla pagina di "All Super A" (forbici per tessuto con lama sostituibile), il codice articolo è il seguente: 526-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 526-A.

Supporto tecnico