Codice articolo del costruttore: AC600
Marca: HIT
Prezzo: 127.53 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC600
Product Type | Tagliatrice per barre di ferro | Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire | φ10 | Overall Length(mm) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity: HRC40 Hard Wire | φ8 | JAN Code | 4953830006048 | Trusco Code | 441-8450 |
Features | As the blade tip component is inclined, it can cut things like Rebar from flooring and walls at the base. | Specifications | Angle of curvature of the blade: 30° | Mass(g) | 2800 |
Si trova sulla pagina di Cesoie angolari, il codice articolo è il seguente: AC600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC600.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali