Codice articolo del costruttore: J3500
Marca: NITOMS
Prezzo: 10.54 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3500
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | Silver |
Mass(g) | 103 | Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.03 mm)/polypropylene | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in alluminio taglio a mano, il codice articolo è il seguente: J3500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3500.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali