Codice articolo del costruttore: SFH01B
Marca: SEKISUI CHEMICAL
Prezzo: 12.00 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFH01B
Product Type | Pellicola estensibile - Prodotti correlati | Width(mm) | 93 | Main Body Dimension (Depth)(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Dimension (Height)(mm) | 190 | JAN Code | 4562126581123 | Trusco Code | 446-1819 |
Mass(g) | 295 | Features | Simple operation can be performed merely by setting the grip bar holder and insertion holder in a stretch film. When not using, it can be stored vertically. | Application | Package Fall Prevention |
Specifications | For 3-inch paper tubes | Material | ABS Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Supporto per film estensibile per tubi di carta da 3 pollici, il codice articolo è il seguente: SFH01B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFH01B.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali