Codice articolo del costruttore: AT8
Marca: TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY
Prezzo: 35.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AT8
Product Type | Pellicola estensibile | Width(mm) | 500 | Length(m) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(μm) | 8 | Color | Transparency | JAN Code | 4986782001281 |
Trusco Code | 432-4447 | Mass(g) | 2210 | Paper Tube I.D.(Inch) | 3 |
Tensile break strength(kgf/cm2) | 510 | Material | Low Density Polyethylene (LLDPE) | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Pellicola estensibile per avvolgimento manuale tipo sottile con spessore (μm) 8, il codice articolo è il seguente: AT8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AT8.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali