Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
612-8X10 |
612-16X18 |
612-17X19 |
612-30X32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.75 € | 1 | 9 giorni | 140 | 8×10 | 4000896025206 | 439-4259 | 48 | ||
84.27 € | 1 | 9 giorni | 208 | 16×18 | 4000896025145 | 439-4194 | 176 | ||
85.57 € | 1 | 6 giorni | 208 | 17×19 | 4000896025152 | 439-4208 | 187 | ||
163.72 € | 1 | 6 giorni | 300 | 30×32 | 4000896025190 | 439-4241 | 645 |
Loading...
Type | Chiave a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali