Prolunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1017-8
868
868-16
8821-12
917-5
918-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

88.12 €

1 6 giorni Concave/Convex 19.0200Insertion Angle 19.0 mm4000896002016439-2396685

46.83 €

1 6 giorni Concave/Convex 6.35147Insertion Angle 6.35 mm4000896038794439-482855

62.43 €

1 6 giorni Concave/Convex 6.35402Insertion Angle 6.35 mm4000896076727439-4836168

51.64 €

1 10 giorni Concave/Convex 9.5304Insertion Angle 9.5 mm4000896042326439-5590238

46.42 €

1 9 giorni Concave/Convex 12.7123Insertion Angle 12.7 mm4000896046386439-6677190

95.85 €

1 6 giorni Concave/Convex 12.7575Insertion Angle 12.7 mm4000896046423439-6693800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Socket shape Tipo giunto
Features Socket extension tool. It fully uses the socket capability without rattling. Less susceptible to distortion and very durable.

Supporto tecnico