Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ABP-0 |
ABP-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Table Size (mm) | Table Depth (mm) | Rack Dimensions (mm) | Lever Size (mm) | When rack pressure is 30 kg (kg) | When rack pressure is 50 kg (kg) | When rack pressure is 70 kg (kg) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.41 € | 1 | 6 giorni | 100 | 102X230 | 90 | 19X190 | φ13x248 | 434 | 723 | 1013 | 4940179001018 | 112-6709 | 9 | ||
459.64 € | 1 | 6 giorni | 115 | 128X270 | 105 | 25X242 | φ16X320 | 486 | 810 | 1134 | 4940179001025 | 112-6717 | 15 |
Loading...
Features | Hand-push pressure pressing prevents opposite part from getting damaged during knocking bushings, inserting bearings or pulling out knock-pins. |
---|
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Table Size(mm)
Table Depth(mm)
Rack Dimensions(mm)
Lever Size(mm)
When rack pressure is 30 kg(kg)
When rack pressure is 50 kg(kg)
When rack pressure is 70 kg(kg)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali