Codice articolo del costruttore: K-5
Marca: HOZAN
Prezzo: 27.51 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-5
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 | Work material | General steel / Resina | Set Content(φ/mm) | 0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Content Quantity | 7 | Weight(g) | 18 | RoHS Compliant | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Kit di punte K-5, il codice articolo è il seguente: K-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali