Codice articolo del costruttore: VC75-6-25.4
Marca: TAIYO-TOOL
Prezzo: 456.20 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC75-6-25.4
Outer Diameter(mm) | 75 | Number of flutes(mm) | 12 | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
R | 0.25 | Blade Width(mm) | 6 | Angle(°) | 45 |
Si trova sulla pagina di Fresa per intagli a V, VC (SKH57), il codice articolo è il seguente: VC75-6-25.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC75-6-25.4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali