Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.82 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
311.02 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
166.42 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
299.50 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
338.67 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
359.42 € | 1 | 6 giorni | 5/8 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
176.21 € | 1 | 6 giorni | 5 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
176.21 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
166.42 € | 1 | 6 giorni | 6 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
174.48 € | 1 | 6 giorni | 6 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
174.48 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
174.48 € | 1 | 6 giorni | 7 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
174.48 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
166.42 € | 1 | 6 giorni | 8 | 120 | MT1 | 200 | 65.5 | 6 | 1 | ||
174.48 € | 1 | 6 giorni | 8 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 150 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 9 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
238.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | MT1 | 300 | 65.5 | 6 | 1 | ||
272.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
272.42 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
186.58 € | 1 | 6 giorni | 11 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
272.42 € | 1 | 6 giorni | 11 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
188.89 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
272.42 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
188.89 € | 1 | 6 giorni | 12 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
272.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
212.51 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 6 | 1 | ||
292.59 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 6 | 1 | ||
212.51 € | 1 | 6 giorni | 13 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
292.59 € | 1 | 6 giorni | 13 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
212.51 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
292.59 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
212.51 € | 1 | 6 giorni | 14 | 160 | MT1 | 250 | 65.5 | 8 | 1 | ||
292.59 € | 1 | 6 giorni | 14 | 200 | MT1 | 350 | 65.5 | 8 | 1 | ||
349.04 € | 1 | 6 giorni | 14 | 250 | MT1 | 400 | 65.5 | 8 | 1 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
358.84 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 15 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
358.84 € | 1 | 6 giorni | 15 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
359.42 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 16 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
359.42 € | 1 | 6 giorni | 16 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
376.69 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
330.60 € | 1 | 6 giorni | 17 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
376.69 € | 1 | 6 giorni | 17 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
338.10 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
422.20 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
365.17 € | 1 | 6 giorni | 18 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
458.50 € | 1 | 6 giorni | 18 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
365.17 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
459.08 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
365.17 € | 1 | 6 giorni | 19 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
459.08 € | 1 | 6 giorni | 19 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
365.17 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 200 | MT2 | 350 | 78.5 | 8 | 1.5 | ||
459.08 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 250 | MT2 | 400 | 78.5 | 8 | 1.5 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali