Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CFT10-60 |
CFT10-90 |
CFT15-60 |
CFT15-90 |
CFT20-60 |
CFT20-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | 6 giorni | 60 | 10 | 6.9 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
96.72 € | 1 | 6 giorni | 90 | 10 | 4 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
134.16 € | 1 | 6 giorni | 60 | 15 | 10.8 | 105 | 75 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||
134.16 € | 1 | 6 giorni | 90 | 15 | 6.2 | 105 | 80 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||
184.86 € | 1 | 6 giorni | 60 | 20 | 14.7 | 110 | 70 | 16 | 3 | 15.5 | 5 | ||
184.86 € | 1 | 6 giorni | 90 | 20 | 8.5 | 110 | 80 | 16 | 3 | 15.5 | 5 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali