Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.27 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 2 | 60 | 0.6 | ||
106.27 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 2 | 60 | 0.8 | ||
102.15 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 60 | 1 | ||
98.02 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 2.5 | 60 | 1.2 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 2.5 | 60 | 1.4 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 3.5 | 60 | 1.6 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 3.5 | 60 | 1.8 | ||
106.27 € | 1 | 6 giorni | 0.35 | 2 | 60 | 0.7 | ||
106.27 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 2 | 60 | 0.9 | ||
102.15 € | 1 | 6 giorni | 0.55 | 2.5 | 60 | 1.1 | ||
98.02 € | 1 | 6 giorni | 0.65 | 2.5 | 60 | 1.3 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 3.5 | 60 | 1.5 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.85 | 3.5 | 60 | 1.7 | ||
96.37 € | 1 | 6 giorni | 0.95 | 3.5 | 60 | 1.9 | ||
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 60 | 2 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.05 | 5 | 60 | 2.1 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 5 | 60 | 2.2 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 5 | 60 | 2.4 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 7 | 60 | 2.6 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 7 | 60 | 2.8 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 10 | 60 | 3 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 10 | 60 | 3.2 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 10 | 60 | 3.4 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 10 | 60 | 3.6 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 10 | 60 | 3.8 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.15 | 5 | 60 | 2.3 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25 | 7 | 60 | 2.5 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.35 | 7 | 60 | 2.7 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.45 | 7 | 60 | 2.9 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.55 | 10 | 60 | 3.1 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.65 | 10 | 60 | 3.3 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 10 | 60 | 3.5 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.85 | 10 | 60 | 3.7 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.95 | 10 | 60 | 3.9 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 12 | 70 | 4 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.05 | 12 | 70 | 4.1 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 12 | 70 | 4.2 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 12 | 70 | 4.4 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 12 | 70 | 4.6 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 12 | 70 | 4.8 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 15 | 90 | 5 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 15 | 90 | 5.2 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 15 | 90 | 5.4 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 15 | 90 | 5.6 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 15 | 90 | 5.8 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.15 | 12 | 70 | 4.3 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 12 | 70 | 4.5 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.35 | 12 | 70 | 4.7 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.45 | 12 | 70 | 4.9 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.55 | 15 | 90 | 5.1 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.65 | 15 | 90 | 5.3 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.75 | 15 | 90 | 5.5 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.85 | 15 | 90 | 5.7 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.95 | 15 | 90 | 5.9 | |
83.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 20 | 90 | 6 |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Senza rivestimento |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali