Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter φD (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Number of flutes | Grip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.60 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 160 | 240 | 62 | 8 | 16 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 150 | 220 | 50 | 6 | 13 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 150 | 220 | 50 | 6 | 13 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 150 | 220 | 50 | 6 | 14 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | 11 | 150 | 220 | 50 | 6 | 15 | ||
140.50 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 160 | 240 | 54 | 6 | 15 | ||
140.50 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 160 | 240 | 58 | 6 | 16 | ||
152.60 € | 1 | 6 giorni | 13 | 160 | 240 | 62 | 8 | 16 | ||
157.78 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 160 | 240 | 62 | 8 | 17 | ||
186.01 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 180 | 280 | 62 | 8 | 17 | ||
157.78 € | 1 | 6 giorni | 14 | 160 | 240 | 62 | 8 | 17 | ||
161.24 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 160 | 240 | 62 | 8 | 18 | ||
161.24 € | 1 | 6 giorni | 15 | 160 | 240 | 65 | 8 | 18 | ||
186.01 € | 1 | 6 giorni | 15 | 180 | 280 | 66 | 8 | 18 | ||
186.01 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 180 | 280 | 70 | 8 | 19 | ||
186.01 € | 1 | 6 giorni | 16 | 180 | 280 | 70 | 8 | 19 | ||
189.47 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 180 | 280 | 70 | 8 | 20 | ||
189.47 € | 1 | 6 giorni | 17 | 180 | 280 | 70 | 8 | 20 | ||
210.78 € | 1 | 6 giorni | 18 | 180 | 280 | 75 | 8 | 21 | ||
248.80 € | 1 | 6 giorni | 19 | 180 | 280 | 85 | 8 | 21 | ||
248.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 200 | 300 | 85 | 8 | 22 | ||
299.50 € | 1 | 6 giorni | 21 | 200 | 300 | 85 | 8 | 24 | ||
299.50 € | 1 | 6 giorni | 22 | 200 | 300 | 85 | 8 | 24 | ||
338.67 € | 1 | 6 giorni | 23 | 200 | 300 | 85 | 8 | 25 | ||
338.67 € | 1 | 6 giorni | 24 | 200 | 300 | 85 | 8 | 25 | ||
364.59 € | 1 | 6 giorni | 25 | 200 | 300 | 85 | 8 | 25 | ||
364.59 € | 1 | 6 giorni | 26 | 200 | 300 | 85 | 10 | 25 |
Loading...
Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
External diameter φD(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Number of flutes
Grip length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali