Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NGC25 |
NGC35 |
NGC45 |
NGC55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Nominal Dimensions | Internal Diameter (mm) | Medium Inner Diameter (mm) | Outer Diameter Length (mm) | Chamfer diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.02 € | 1 | 10 giorni | 25 | 65 | 12 | 25 | 22 | 11 | 20 | 11.5~21 | ||
224.03 € | 1 | 6 giorni | 35 | 75 | 12 | 35 | 32 | 16 | 25 | 17~31 | ||
325.42 € | 1 | 6 giorni | 45 | 100 | 12 | 45 | 41 | 20 | 40 | 21~40 | ||
433.15 € | 1 | 6 giorni | 55 | 120 | 16 | 55 | 51 | 24 | 50 | 25~50.5 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Nominal Dimensions
Internal Diameter(mm)
Medium Inner Diameter(mm)
Outer Diameter Length(mm)
Chamfer diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali