Punta AQDEXZOH5D Aqua Drill EX Flat, con foro per olio, 5D

Punta AQDEXZOH5D Aqua Drill EX Flat, con foro per olio, 5D
A 180° flat, internally-lubricated type multi-functional carbide drill.
[Features]
· Allows high efficiency flat drilling up to hole depth 5D.
· A centering hole or guide hole is required.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXZOH5D0300
AQDEXZOH5D0310
AQDEXZOH5D0320
AQDEXZOH5D0330
AQDEXZOH5D0340
AQDEXZOH5D0350
AQDEXZOH5D0360
AQDEXZOH5D0370
AQDEXZOH5D0380
AQDEXZOH5D0390
AQDEXZOH5D0400
AQDEXZOH5D0410
AQDEXZOH5D0420
AQDEXZOH5D0430
AQDEXZOH5D0440
AQDEXZOH5D0450
AQDEXZOH5D0460
AQDEXZOH5D0470
AQDEXZOH5D0480
AQDEXZOH5D0490
AQDEXZOH5D0500
AQDEXZOH5D0510
AQDEXZOH5D0520
AQDEXZOH5D0530
AQDEXZOH5D0540
AQDEXZOH5D0550
AQDEXZOH5D0560
AQDEXZOH5D0570
AQDEXZOH5D0580
AQDEXZOH5D0590
AQDEXZOH5D0600
AQDEXZOH5D0610
AQDEXZOH5D0620
AQDEXZOH5D0630
AQDEXZOH5D0640
AQDEXZOH5D0650
AQDEXZOH5D0660
AQDEXZOH5D0670
AQDEXZOH5D0680
AQDEXZOH5D0690
AQDEXZOH5D0700
AQDEXZOH5D0710
AQDEXZOH5D0720
AQDEXZOH5D0730
AQDEXZOH5D0740
AQDEXZOH5D0750
AQDEXZOH5D0760
AQDEXZOH5D0770
AQDEXZOH5D0780
AQDEXZOH5D0790
AQDEXZOH5D0800
AQDEXZOH5D0810
AQDEXZOH5D0820
AQDEXZOH5D0830
AQDEXZOH5D0840
AQDEXZOH5D0850
AQDEXZOH5D0860
AQDEXZOH5D0870
AQDEXZOH5D0880
AQDEXZOH5D0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

104.92 €

1 6 giorni 32074A gambo dritto213

104.92 €

1 6 giorni 3.12280Punta a gambo dritto254

104.92 €

1 6 giorni 3.22280Punta a gambo dritto254

104.92 €

1 6 giorni 3.32280Punta a gambo dritto254

104.92 €

1 6 giorni 3.42480Punta a gambo dritto254

104.92 €

1 6 giorni 3.52480Punta a gambo dritto264

107.81 €

1 6 giorni 3.62480Punta a gambo dritto274

107.81 €

1 6 giorni 3.72480Punta a gambo dritto274

107.81 €

1 6 giorni 3.82680Punta a gambo dritto274

107.81 €

1 6 giorni 3.92680Punta a gambo dritto274

107.81 €

1 6 giorni 42680A gambo dritto274

110.69 €

1 6 giorni 4.12890Punta a gambo dritto305

110.69 €

1 6 giorni 4.22890Punta a gambo dritto305

110.69 €

1 6 giorni 4.32890Punta a gambo dritto305

110.69 €

1 6 giorni 4.42990Punta a gambo dritto305

110.69 €

1 6 giorni 4.52990Punta a gambo dritto315

112.85 €

1 6 giorni 4.62990Punta a gambo dritto345

112.85 €

1 7 giorni 4.73290Punta a gambo dritto345

112.85 €

1 6 giorni 4.83290Punta a gambo dritto345

112.85 €

1 6 giorni 4.93290Punta a gambo dritto345

112.85 €

1 6 giorni 53390A gambo dritto345

119.33 €

1 6 giorni 5.13594Punta a gambo dritto386

119.33 €

1 6 giorni 5.23594Punta a gambo dritto386

119.33 €

1 6 giorni 5.33594Punta a gambo dritto386

119.33 €

1 6 giorni 5.43794Punta a gambo dritto386

125.09 €

1 6 giorni 5.53794Punta a gambo dritto396

121.48 €

1 6 giorni 5.63794Punta a gambo dritto406

121.48 €

1 6 giorni 5.73994Punta a gambo dritto406

121.48 €

1 6 giorni 5.83994Punta a gambo dritto406

121.48 €

1 6 giorni 5.93994Punta a gambo dritto406

127.25 €

1 9 giorni 63994A gambo dritto406

128.69 €

1 6 giorni 6.141101Punta a gambo dritto447

128.69 €

1 6 giorni 6.241101Punta a gambo dritto447

128.69 €

1 6 giorni 6.341101Punta a gambo dritto447

128.69 €

1 6 giorni 6.443101Punta a gambo dritto447

128.69 €

1 6 giorni 6.543101Punta a gambo dritto457

129.41 €

1 6 giorni 6.643101Punta a gambo dritto467

129.41 €

1 6 giorni 6.745101Punta a gambo dritto467

129.41 €

1 6 giorni 6.845101Punta a gambo dritto467

129.41 €

1 6 giorni 6.945101Punta a gambo dritto467

129.41 €

1 6 giorni 746101A gambo dritto467

142.37 €

1 6 giorni 7.148110Punta a gambo dritto518

142.37 €

1 6 giorni 7.248110Punta a gambo dritto518

142.37 €

1 6 giorni 7.348110Punta a gambo dritto518

142.37 €

1 6 giorni 7.450110Punta a gambo dritto518

142.37 €

1 6 giorni 7.550110Punta a gambo dritto528

142.37 €

1 6 giorni 7.650110Punta a gambo dritto538

142.37 €

1 6 giorni 7.752110Punta a gambo dritto538

142.37 €

1 6 giorni 7.852110Punta a gambo dritto538

142.37 €

1 6 giorni 7.952110Punta a gambo dritto538

138.05 €

1 6 giorni 852110A gambo dritto538

156.77 €

1 6 giorni 8.154117Punta a gambo dritto579

156.77 €

1 6 giorni 8.254117Punta a gambo dritto579

156.77 €

1 6 giorni 8.354117Punta a gambo dritto579

156.77 €

1 6 giorni 8.456117Punta a gambo dritto579

156.77 €

1 6 giorni 8.5000000000000156117Punta a gambo dritto589

158.21 €

1 6 giorni 8.656117Punta a gambo dritto599

158.21 €

1 6 giorni 8.758117Punta a gambo dritto599

158.21 €

1 6 giorni 8.8000000000000158117Punta a gambo dritto599

158.21 €

1 6 giorni 8.9000000000000158117Punta a gambo dritto599

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile tip angle(Degree) 180
Torsional Angle(°) 24–30 Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico