Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNMU-160220-S15C |
BNMU-200270-S18C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.48 € | 1 | 6 giorni | 16 | 220 | 15 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
864.58 € | 1 | 6 giorni | 20 | 270 | 18 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 40 | FSW-5016 | A-20W |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Type | Under Neck Shank | Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining | Dimensions ℓ1(mm) | - |
Dimensions θn° | - |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali