Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SECL1616S16 |
SECL2021S20 |
SECL2527S25 |
SECL3234S32 |
SECL3540S32 |
SECL5050S42 |
SECXL2627S25 |
SECXL3334S32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Machining Application | blade diameter D (mm) | work material | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Number of tips for use (outer circumference blade) | Supported tips (peripheral cutting edge) | Supported tips (tip cutting edge) | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.95 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 16 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 180 | 16 | 75 | 16 | Long Type | 3 | ZPMT09T208R○ | ZDMT08T208L○ | TSW-2250 | A-07SD | ||
299.62 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 20 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 185 | 20 | 75 | 21 | Long Type | 3 | ZCMT100308R○ | ZDMT100308L○ | ESW-206 | A-08SD | ||
276.82 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 25 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 220 | 25 | 75 | 27 | Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
337.12 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 32 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 230 | 32 | 90 | 34.5 | Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 | ||
346.36 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 35 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 230 | 32 | 60 | 40 | Long Type | 3 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
568.86 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura | 50 | - | 250 | 42 | 70 | 50 | Long Type | 5 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
339.35 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 26 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 300 | 25 | 40 | 27 | Extra Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
379.84 € | 1 | 6 giorni | Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Tipo verticale | 33 | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | 350 | 32 | 50 | 34.5 | Extra Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 |
Loading...
Mounting Method | Con maniglia | Number of tips for use (tip blade) | 1 | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing / counter boring |
---|
Configura
Proprietà di base
Machining Application
blade diameter D(mm)
work material
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali