• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa Mirror Radius (gambo ultra duro), profilo RNM-S-C

Fresa Mirror Radius (gambo ultra duro), profilo RNM-S-C
[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Work materials: General steel, tempered steel, high hardness steel, stainless steel, cast iron
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves / Vertical

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNML-080075S-S08C
RNML-100075S-S10C
RNML-120095S-S12C
RNML-160120S-S16C
RNML-160150S-S16C
RNML-200150S-S20C
RNML-200170S-S20C
RNMM-060030U-S06C
RNMM-080040U-S08C
RNMM-100050S-S10C
RNMM-100050U-S10C
RNMM-120053S-S12C
RNMM-120060U-S12C
RNMM-160070S-S16C
RNMM-160090S-S16C
RNMM-200075S-S20C
RNMM-200105S-S20C
RNMM-250090S-S25C
RNMM-250140S-S25C
RNMS-160035U-S16C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

286.38 €

1 6 giorni 8140875RNM-080…/HRM-080…/HRM-090…7.8FSW-2506HA-07

306.63 €

1 6 giorni 101401075RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.8FSW-3007HA-08

352.59 €

1 6 giorni 121601295RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.8FSW-3509A-10

470.20 €

1 6 giorni 1621016120RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15

466.01 €

1 6 giorni 1622016150RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15

670.38 €

1 6 giorni 2022020150RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W

682.84 €

1 6 giorni 2025020170RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W

254.44 €

1 6 giorni 680630RNM-060…/HRM-060…5.7FSW-2005HA-06

254.44 €

1 6 giorni 890840RNM-080…/HRM-080…/HRM-090…7.6FSW-2506HA-07

287.93 €

1 6 giorni 101101050RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.8FSW-3007HA-08

281.70 €

1 6 giorni 101001050RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.5FSW-3007HA-08

334.67 €

1 6 giorni 121101253RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.8FSW-3509A-10

334.67 €

1 6 giorni 121101260RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.5FSW-3509A-10

394.64 €

1 6 giorni 161401670RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15

425.03 €

1 6 giorni 161601690RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15

493.57 €

1 6 giorni 201412075RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W

566.26 €

1 6 giorni 2018020105RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W

584.64 €

1 6 giorni 251662590RNM-250…/RNM-260…24.8FSW-6020A-30

700.06 €

1 6 giorni 2522025140RNM-250…/RNM-260…24.8FSW-6020A-30

354.92 €

1 6 giorni 16901635RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.5FSW-4013A-15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Mounting Method Con maniglia
Type Straight neck shank Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / helical processing

Supporto tecnico