Codice articolo del costruttore: 335PE-50
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 11.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
335PE-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.075 | Color Details | Blue |
Adhesiveness | 5.2N/10mm | Tensile Strength | 12N/10mm | Trusco Code | 336-9820 |
Mass(g) | 225 | Features | Wrapping tape dedicated for air caps. It can be peeled off cleanly without damaging the air cap. It does not need to be sorted separately in disposal. It makes its presence felt when packing PE materials and through binding with 300% elongation ratio. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Polyethylene | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Damplon in PE n.335PE, il codice articolo è il seguente: 335PE-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 335PE-50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali