Alesatore al carburo potente corto (incrementi 0.01mm) CPRSM

Alesatore al carburo potente corto (incrementi 0.01mm) CPRSM
  • Sconto volumi elevati
A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 35°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPRS120
CPRSM0295
CPRSM0296
CPRSM0297
CPRSM0298
CPRSM0299
CPRSM0300
CPRSM0301
CPRSM0302
CPRSM0303
CPRSM0304
CPRSM0305
CPRSM0395
CPRSM0396
CPRSM0397
CPRSM0398
CPRSM0399
CPRSM0400
CPRSM0401
CPRSM0402
CPRSM0403
CPRSM0404
CPRSM0405
CPRSM0495
CPRSM0496
CPRSM0497
CPRSM0498
CPRSM0499
CPRSM0500
CPRSM0501
CPRSM0502
CPRSM0503
CPRSM0504
CPRSM0505
CPRSM0595
CPRSM0596
CPRSM0597
CPRSM0598
CPRSM0599
CPRSM0600
CPRSM0601
CPRSM0602
CPRSM0603
CPRSM0604
CPRSM0605
CPRSM0695
CPRSM0696
CPRSM0697
CPRSM0698
CPRSM0699
CPRSM0700
CPRSM0701
CPRSM0702
CPRSM0703
CPRSM0704
CPRSM0705
CPRSM0795
CPRSM0796
CPRSM0797
CPRSM0798
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

97.23 €

1 10 giorni 1235489012

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.952234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.962234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.972234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.982234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.992234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 32234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.012234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.022234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.032234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.042234603

34.03 €

1 Disponibile 10 giorni 3.052234603

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.952235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.962235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.972235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.982235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.992235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 42235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.012235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.022235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.032235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.042235604

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.052235604

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4.952535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4.962535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4.972535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4.982535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 4.992535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 52535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.012535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.022535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.032535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.042535705

43.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.052535705

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.953045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.963045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.973045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.983045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 5.993045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 63045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 6.013045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 6.023045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 6.033045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 6.043045.5806

50.67 €

1 Disponibile 10 giorni 6.053045.5806

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.953046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.963046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.973046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.983046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.993046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 73046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 7.013046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 7.023046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 7.033046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 7.043046807

62.95 €

1 Disponibile 10 giorni 7.053046807

73.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.953046.5808

73.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.963046.5808

73.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.973046.5808

73.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.983046.5808

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Elicoidale Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico