Ascia Spaccalegna SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3007.750

Codice componente
3007.750
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

119.93 €

1 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello a doppia estremità Testa (diametro)(mm) 50 Lunghezza complessiva(mm) 765
Materiale della testa Acciaio al carbonio per struttura meccanica S53C / Resina Materiale dell'impugnatura Hickory Type of product Forestry Tools
Housing cast steel Insert 1 Axe blade drop-forged and hardened, ground and polished Insert 2 Superplastic, white
cutting edge length(mm) 100 GS yes Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes Tipo di prodotto Attrezzi forestali Alloggiamento acciaio fuso
Inserto 1 Lama dell'ascia forgiata a stampo e temprata, affilata e lucidata Inserto 2 Superplastico, bianco lunghezza lama(mm) 100
GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Si trova sulla pagina di Ascia Spaccalegna SIMPLEX, con sede in acciaio da getti e manico legno, il codice articolo è il seguente: 3007.750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3007.750.

Supporto tecnico