Codice articolo del costruttore: 3366.110
Marca: HALDER
Prezzo: 387.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3366.110
Testa (diametro)(mm) | 100 | Testa (lunghezza)(mm) | 300 | Lunghezza complessiva(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dell'impugnatura | Hickory | Type of product | Hammer | Insert | Nylon, white |
non-rebound | yes | GS | yes | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Martello | Inserto | Nylon, bianco |
antirimbalzo | sì | GS | sì | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Mazze SUPERCRAFT, antirimbalzo, impugnatura ergonomica verniciata Hickory, il codice articolo è il seguente: 3366.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3366.110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali