Mazze SIMPLEX, con sede in acciaio da getti rinforzato e manico in fibra di vetro

Mazze SIMPLEX, con sede in acciaio da getti rinforzato e manico in fibra di vetro
[Applicazioni] Può essere utilizzato per la posa di pavimentazioni, la realizzazione di stampi, fonderie, lavori di riparazione e manutenzione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3707.081
3708.081
3709.081
3727.081
3728.081
3729.081
3778.081
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di prodotto Materiale della testa Insert 1 Insert 2 Inserto 1 Inserto 2

177.96 €

1 3 giorni 10--Superplastic, whiteSuperplastic, whiteSuperplastico, biancoSuperplastico, bianco

179.55 €

1 3 giorni 10--Nylon, whiteNylon, whiteNylon, biancoNylon, bianco

194.36 €

1 3 giorni 10Martello a doppia estremitàAltroSoft metal, silverSoft metal, silverMetallo morbido, argentoMetallo morbido, argento

161.00 €

1 3 giorni 10--Composite rubber, blackSuperplastic, whiteGomma composita, neraSuperplastico, bianco

161.79 €

1 3 giorni 10--Composite rubber, blackNylon, whiteGomma composita, neraNylon, bianco

168.03 €

1 3 giorni 10--Composite rubber, blackSoft metal, silverGomma composita, neraMetallo morbido, argento

178.76 €

1 3 giorni 10--Superplastic, whiteNylon, whiteSuperplastico, biancoNylon, bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Testa (diametro)(mm) 80 Testa (lunghezza)(mm) 175 Lunghezza complessiva(mm) 800
Materiale dell'impugnatura Fibra di vetro Type of product Hammer Housing reinforced cast steel, black
GS yes Conflict Minerals free yes REACH compliant yes
Tipo di prodotto Martello Alloggiamento acciaio fuso rinforzato, nero GS
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico