Mazzuolo SIMPLEX 50 / 40

Mazzuolo SIMPLEX 50 / 40
Le teste maggiorate garantiscono una maggiore protezione e una migliore precisione di utilizzo su superfici delicate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3101.051
3107.051
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInsert 1 Insert 2 Inserto 1 Inserto 2

46.75 €

1 3 giorni 10TPE soft, blueTPE soft, blueTPE morbido, bluTPE morbido, blu

55.70 €

1 3 giorni 10Superplastic, whiteSuperplastic, whiteSuperplastico, biancoSuperplastico, bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Testa (diametro)(mm) 50 Testa (lunghezza)(mm) 110 Lunghezza complessiva(mm) 330
Materiale dell'impugnatura Quercia Type of product Hammer Housing Aluminium
GS yes Conflict Minerals free yes REACH compliant yes
Tipo di prodotto Martello Alloggiamento Alluminio GS
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico