Relè termico

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • Thermal Relay

    Thermal Relay

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    • CE-Compliant
    • VDE
    • BS
    • IEC
    • RoHS
    CAD
    2D
    A partire da
    12.35€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Thermal Relay for Mini Contact

    Thermal Relay for Mini Contact

    MISUMI

    Thermal Relay for Mini Contactor Only

    • Sconto volumi elevati
    • UL
    • c-UL
    • CE-Compliant
    • CCC
    • IEC
    • Space-saving
    CAD
    2D
    A partire da
    9.97€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Motor Capacity 200 VAC to 220 VAC Category(kW/A)

    • 0.05/0.52
    • 0.1/0.82
    • 0.2/1.3
    • 0.4/2.1
    • 0.75/3.3
    • 1/5
    • 1.5/6.5
    • 1.5/7.5
    • 2.2/8.5
    • 3.7/11
    • 3.7/15
    • 5.5/19
    • 5.5/21.5
    • 7.5/27
    • 7.5/30
    • 7.5/34
    • 11/42
    • 15/55
  • Number of Poles

  • Auxiliary Contact

  • Major Standard

  • Sizes Length(mm)

    • 73.2
    • 74.6
    • 80.6
  • Sizes Width(mm)

    • 45
    • 55
  • Sizes Thickness(mm)

    • 63.7
    • 90
    • 100