Obbiettivi per videocamere

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Tipo
Tipo lente
Distanza focale(mm)
Luminosità(F valore)
Metodo di montaggio lente
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione diametro(mm)

    Obiettivo TVCC (lunghezza focale da 3 a 100 mm): per meno di 1 milione di pixel

      Obiettivo ad alta risoluzione e a bassa distorsione per telecamera con attacco C

      Marchio

      MISUMI

      OMRON

      Serie prodotto

      Obiettivo TVCC (lunghezza focale da 3 a 100 mm): per meno di 1 milione di pixel

      Obiettivo ad alta risoluzione e a bassa distorsione per telecamera con attacco C

      A partire da

      79.37 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      Sconto volumi elevati

      473.32 €

      *Prezzo unitario in configurazione base

      Consegna da 5 giorni 6 giorni
      TipoObiettivoObiettivo
      Tipo lenteCCTVCCTV
      Distanza focale(mm)3.5 ~ 1006 ~ 50
      Luminosità(F valore)1.3 or more ~ 3.5 or more1.4 ~ 1.8
      Metodo di montaggio lenteAttacco CAttacco C
      Dimensione lunghezza(mm)24.5 ~ 3824 ~ 57.5
      Dimensione diametro(mm)30 ~ 4529 ~ 44

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Obbiettivi per videocamere