Blocco terminale per substrato

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 18 giorni o meno
  • 24 giorni o meno
  • 26 giorni o meno
  • 30 giorni o meno
  • 41 giorni o meno
  • 43 giorni o meno
  • PCB Terminal Block XW4

    PCB Terminal Block XW4

    OMRON

    [Features] - PCB terminal block ideal for interface with control device. - Push-in type. - 3.5 mm, 5.0 mm pitch terminal blocks. - Single wire/rod terminal can simply be wired simply by inserting electric wire. - Strand wires can be wired simply using a regular screwdriver. - Screw type. - 3.81 mm, 5.08 mm pitch terminal blocks. - Connection terminals include finger protector structure. - Connects even without crimped terminals. - PCB adopts a unique wiring clip structure that does not place force directly on soldered units. - RoHS compliant.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.86€
    Consegna da
    4 giorni