Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1,230.42 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 73.39 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 995.64 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ASTAGE
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 104.70 € |
---|---|
Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Tipo prodotto |
Altezza (mm) |
Larghezza (mm) |
Depth (mm) |
Carico uniforme(kg) |
Assembly / Completion |
Main body: option |
Marchio | YAMAKIN | SAKAE | SAKAE | ASTAGE |
---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Tavolo da lavoro, mobile con pedale, carico uniforme 800 / 2,000kg | |||
A partire da∗ | 1,230.42 € *Prezzo unitario in configurazione base | 73.39 € *Prezzo unitario in configurazione base | 995.64 € *Prezzo unitario in configurazione base | 104.70 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 7 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni |
Tipo prodotto | Banco da lavoro per carico medio (Carico uniforme 501kg–2,000kg) | Accessorio per banco da lavoro | Banco da lavoro per carico leggero (Carico uniforme fino a 500kg) | Altri banchi da lavoro |
Altezza (mm) | 740 | - | 740 | 660 |
Larghezza (mm) | 1800 | - | 1800 | 440 |
Depth (mm) | 750 | - | 750 | 520 |
Carico uniforme(kg) | 800 | - | 350 | - |
Assembly / Completion | Con assemblaggio | - | Con assemblaggio | - |
Main body: option | Corpo principale | Opzione | Corpo principale | - |
Loading...
Seleziona per:
Tipo prodotto
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Depth (mm)
Carico uniforme(kg)
Assembly / Completion
Main body: option
Produttore
Tipo dati CAD