Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 57.35 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
EIKOSHA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 83.43 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
GUHRING
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 63.65 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
GUHRING
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 108.61 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
EIKOSHA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 83.44 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
EIKOSHA
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 64.36 € |
---|---|
Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
NACHI(FUJIKOSHI)
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 91.47 € |
---|---|
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 3.11 € |
---|---|
Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 13.26 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 13.49 € |
---|---|
Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
A partire da∗ |
Consegna da |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
Groove Length L(mm) |
work material |
Tool Material Type |
Overall Length L(mm) |
Shank Type |
Coating Y/N |
Coating Type |
With/without Oil Hole |
Marchio | NACHI(FUJIKOSHI) | EIKOSHA | GUHRING | GUHRING | EIKOSHA | EIKOSHA | NACHI(FUJIKOSHI) | WIHA | WIHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, R tipo DCB-TRM | Punta a gambo dritto, per foratura e smussatura 90°, tipo N 540 | Punta a due diametri a gambo conico 90°, per smussatura, tipo N 541 | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, Z tipo DCB-TZM | Punta a gradini per bulloni esagonali per uso a immersione, DCB-SRM | Punta per svasatura di viti a testa piatta ed esagono incassato RCD | ||||
A partire da∗ | 57.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 83.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 63.65 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 108.61 € *Prezzo unitario in configurazione base | 83.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 64.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 91.47 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 3.11 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.26 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.49 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 7 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | - | 5.3 ~ 25 | 2.5 ~ 4.2 | 6.8 ~ 17.5 | 3.4 ~ 33 | 3.4 ~ 20 | - | - | - | - |
Groove Length L(mm) | 55 | 22 ~ 70 | 39 ~ 57 | 81 ~ 150 | 13 ~ 100 | 13 ~ 45 | 65 | - | - | - |
work material | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | - | - | - |
Tool Material Type | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido | - | - | - |
Overall Length L(mm) | 100 | 120 ~ 275 | 70 ~ 93 | 162 ~ 248 | 110 ~ 335 | 65 ~ 145 | 115 | - | - | - |
Shank Type | A gambo dritto | Punta gambo conico | A gambo dritto | Punta gambo conico | Punta gambo conico | A gambo dritto | A gambo dritto | - | - | - |
Coating Y/N | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | N/A | - | - | - |
Coating Type | Senza rivestimento | - | Altro | Altro | - | Altro | Senza rivestimento | - | - | - |
With/without Oil Hole | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole
Produttore
Tipo dati CAD