Chiave per maschi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • Tap Handle

    Tap Handle

    SKC

    Handle for Threading Tap.

    A partire da
    12.31€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap Handle

    Tap Handle

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Characteristics] Straight-handle type for hand tapping and hand reaming. [Application] For tapping.

    A partire da
    11.55€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ratchet Model, Hand Tap Wrench T-Model

    Ratchet Model, Hand Tap Wrench T-Model

    MISUMI

    The direction of rotation can be switched between left rotation, right rotation and fixed.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    19.99€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T Model Ratchet Tap Holder

    T Model Ratchet Tap Holder

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Characteristics] Ratchet-type with excellent workability. By switching to clockwise rotation, it is possible to perform threading effectively. [Application] For tap threading operations.

    A partire da
    29.31€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Die Steel Handle

    Die Steel Handle

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Characteristics] Straight-handle type for round dies. [Application] For holding dies.

    A partire da
    11.83€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap Handles (Iron)

    Tap Handles (Iron)

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Characteristics] Straight-handle type for hand tapping / hand reaming. Because the body is plastic, it is stronger than zinc die-cast, and is sturdy. [Application] For tapping.

    A partire da
    15.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ratchet Type Tap Holders

    Ratchet Type Tap Holders

    H & H

    Can be used for one-handed thread-cutting in tight spaces. Produces a clean female screw thread.

    A partire da
    16.20€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ratchet Type T-Shaped Tap Holders

    Ratchet Type T-Shaped Tap Holders

    ISHIHASHI

    For tap threading

    A partire da
    31.38€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T-Shaped Tap Holders with Ratchet

    T-Shaped Tap Holders with Ratchet

    SKC

    Efficient Ratchet Attached Tap Holder

    A partire da
    30.91€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap and Holder Sets, Products for DIY

    Tap and Holder Sets, Products for DIY

    SKC

    Holder for Threading Tap.

    A partire da
    22.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T Type Tap Holder

    T Type Tap Holder

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Characteristics] Features an easy-to-use T-shaped handle. [Application] For tap threading operations.

    A partire da
    11.04€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T Type Tap Holder

    T Type Tap Holder

    SKC

    For tap threading

    A partire da
    10.35€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Round Handle

    Round Handle

    SKC

    Dice Handle for Threading

    A partire da
    8.73€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Hexagonal Dice Holder

    Hexagonal Dice Holder

    ONISHI MANUFACTURING

    Can be used with electric tools with forward and reverse rotation mechanisms, such as impact drivers. 25 mm Diameter Circular Type Dice

    A partire da
    14.48€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap Handle

    Tap Handle

    H & H

    Clean male screw threads / female screw threads can be raised.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.98€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap Handles, Products for DIY

    Tap Handles, Products for DIY

    SKC

    Handle for Threading Tap.

    A partire da
    11.63€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T Type Tap Holder

    T Type Tap Holder

    ISHIHASHI

    For tap threading

    A partire da
    10.83€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Die Steel Handle

    Die Steel Handle

    H & H

    Clean male screw threads / female screw threads can be raised.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.33€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Replacement Claw for T-Type Ratchet Tap Holders

    Replacement Claw for T-Type Ratchet Tap Holders

    TRUSCO NAKAYAMA

    If the tap is not strongly tightened with pliers, it can damage nails.

    A partire da
    11.73€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • T Model Tap Holder for DIY

    T Model Tap Holder for DIY

    SKC

    For tap threading

    A partire da
    11.46€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tap Wrenches

    Tap Wrenches

    ISHIHASHI

    Accelerates tapping work.

    A partire da
    13.30€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Thread Types

    • Meter
    • Unified
    • Wit
    • Perforation
    • Pipe Taper
    • Pipe Parallel
    • Trapezoid
    • Miniature
    • Others
  • Thread Size (Nominal)

    • CTG-54
    • CTG-51
    • CTG-42
    • CTG-39
    • CTG-36
    • CTG-31
    • CTG-28
    • CTG-25
    • CTG-22
    • CTG-19
    • CTG-16
    • CTG-15
    • No.0-80UNF
    • No0UN
    • S0.1
    • S0.2
    • S0.3
    • S0.4
    • S0.5
    • S0.6
    • S0.7
    • S0.8
    • S0.9
    • 1"1/16U
    • 1"1/16UN
    • 1"1/2"UN
    • 1"1/2U
    • 1"1/2UN
    • 1"1/4"UN
    • 1"1/4U
    • 1"1/4UN
    • 1"1/8"UN
    • 1"1/8U
    • 1"1/8UN
    • 1"3/16U
    • 1"3/16UN
    • 1"3/4U
    • 1"3/4UN
    • 1"3/8"UN
    • 1"3/8U
    • 1"3/8UN
    • 1"5/16U
    • 1"5/16UN
    • 1"5/8U
    • 1"5/8UN
    • 1"7/8UN
    • 1' -11
    • 1' 1/2-11
    • 1' 1/4-11
    • 1'-11
    • 1'-11.5
    • 1'-12UNF
    • 1'-8UNC
    • 1'1/2-11
    • 1'1/4-11
    • 1'8UNC
    • 1'W8
    • 1-16-27
    • 1/16-27
    • 1/16-28
    • 1/2-13 UNC
    • 1/2-14
    • 1/2-20 UNF
    • 1/2UN
    • 1/2UNJ
    • 1/2W12
    • 1/4-18
    • 1/4-19
    • 1/4-20 UNC
    • 1/4-28 UNC
    • 1/4-28 UNF
    • 1/4UN
    • 1/4UNJ
    • 1/4W20
    • 1/8-18
    • 1/8-27
    • 1/8-28
    • 1/8N
    • 1/8SM44
    • 1/8UN
    • 1/8W40
    • 1UN
    • 1UNS
    • BC1
    • BSF1"1/2
    • BSF1"3/4
    • BSF1"3/8
    • BSF1"5/8
    • BSF1"7/8
    • G1
    • G1"1/2
    • G1"1/4
    • G1"1/8
    • G1"3/4
    • G1"3/8
    • G1/16
    • G1/2
    • G1/4
    • G1/8
    • G1PF
    • M1
    • M1~10
    • M1~6
    • NO.1-72UNF
    • NPS1
    • NPS1"1/2
    • NPS1"1/4
    • NPS1"1/8
    • NPS1"3/4
    • NPS1/16
    • NPS1/2
    • NPS1/4
    • NPS1/8
    • NPT1
    • NPT1"1/2
    • NPT1"1/4
    • NPT1"1/8
    • NPT1"3/4
    • NPT1/16
    • NPT1/2
    • NPT1/4
    • NPT1/8
    • No1UN
    • PF1
    • PF1/2
    • PF1/4
    • PF1/8
    • PS1
    • PS1"1/2
    • PS1"1/4
    • PS1"1/8
    • PS1"3/8
    • PS1/2
    • PS1/2-14
    • PS1/4
    • PS1/4-19
    • PS1/8
    • PS1/8-28
    • PT1'-11
    • PT1/2-14
    • PT1/4-19
    • PT1/8-28
    • R1
    • R1"1/2
    • R1"1/4
    • R1"1/8
    • R1"3/4
    • R1"3/8
    • R1/16
    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • Rc1
    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • Rc1/8
    • Rp1
    • Rp1"1/2
    • Rp1"1/4
    • Rp1"3/4
    • Rp1/16
    • Rp1/2
    • Rp1/4
    • Rp1/8
    • S1
    • SM1/2
    • SM1/4
    • SM1/8
    • W1
    • W1"1/16
    • W1"1/2
    • W1"1/4
    • W1"1/8
    • W1"3/16
    • W1"3/4
    • W1"3/8
    • W1"5/16
    • W1"5/8
    • W1"7/8
    • W1/16
    • W1/2
    • W1/4
    • W1/8
    • M1.1
    • M1.2
    • S1.2
    • BC1.37
    • M1.4
    • S1.4
    • M1.5
    • M1.6
    • M1.7
    • M1.8
    • 2"1/2UN
    • 2"1/4UN
    • 2"3/4UN
    • 2' -11
    • 2'-11
    • 2U
    • 2UN
    • BSF2
    • BSF2"1/4
    • G2
    • G2"1/2
    • M2
    • M2~10
    • M2~4.5
    • M2~8
    • NPS2
    • NPS2"1/2
    • NPS2"1/4
    • NPT2
    • NPT2"1/2
    • NPT2"1/4
    • No.2-56UNC
    • No.2-64UNC
    • No2UN
    • R2
    • R2"1/2
    • Rp2
    • Rp2"1/2
    • W/2
    • W2
    • W2"1/2
    • W2"1/4
    • W2"1/8
    • W2"3/4
    • W2"3/8
    • W2"7/8
    • M2.2
    • M2.3
    • M2.5
    • M2.6
    • 3"1/2UN
    • 3/16UN
    • 3/16W24
    • 3/4-10 UNC
    • 3/4-14
    • 3/4-16 UNF
    • 3/4UN
    • 3/4W10
    • 3/8-16 UNC
    • 3/8-18
    • 3/8-19
    • 3/8-24 UNF
    • 3/8-UNJ
    • 3/8UN
    • 3/8UNJ
    • 3/8W16
    • 3U
    • 3UN
    • BC3/8
    • G3
    • G3"1/2
    • G3/4
    • G3/8
    • M3
    • M3~10
    • M3~12
    • M3~5
    • M3~6
    • M3~8
    • NO.3-48UNC
    • NPS3
    • NPS3"1/2
    • NPS3/4
    • NPS3/8
    • NPT3
    • NPT3"1/2
    • NPT3/4
    • NPT3/8
    • No.3-56UNF
    • No3UN
    • PF3/4
    • PF3/4-14
    • PF3/8
    • PF3/8-19
    • PS3/4
    • PS3/8
    • PS3/8-19
    • PT3/4-14
    • PT3/8-19
    • R3
    • R3"1/2
    • R3/4
    • R3/8
    • Rc3/4
    • Rc3/8
    • Rp3
    • Rp3"1/2
    • Rp3/4
    • Rp3/8
    • SM3/16
    • SM3/32
    • SM3/8
    • W3
    • W3/16
    • W3/32
    • W3/4
    • W3/8
    • M3.5
    • 4UN
    • G4
    • M4
    • M4~10
    • M4~13
    • M4~14
    • M4~6
    • NO.4-48UNF
    • NPS4
    • NPT4
    • No.4-40UNC
    • No4UN
    • R4
    • Rp4
    • W4"1/2
    • M4.5
    • 5/16-18 UNC
    • 5/16-24 UNF
    • 5/16UN
    • 5/16UNJ
    • 5/16W18
    • 5/32UN
    • 5/8-11 UNC
    • 5/8-18 UNF
    • 5/8UN
    • 5/8W11
    • 5/W11
    • BC5/16
    • CTV5
    • G5/8
    • M5
    • M5~10
    • M5~12
    • M5~13
    • NO.5-40UNC
    • NPS5/8
    • NPT5/8
    • No.5-44UNC
    • No5UN
    • PS5/8
    • R5/8
    • SM5/16
    • W5/16
    • W5/32
    • W5/8
    • M5.5
    • M6
    • M6 – 20
    • NO.6-32UNC
    • No.6-40UNC
    • No6UN
    • No6UNJ
    • W6
    • M6.5
    • W6.8
    • 7/16-14 UNC
    • 7/16-20 UNF
    • 7/16UN
    • 7/16UNJ
    • 7/32UN
    • 7/8-14 UNF
    • 7/8-9 UNC
    • 7/8UN
    • 7/8W9
    • G7/8
    • NPS7/8
    • NPT7/8
    • PG7
    • PS7/8
    • R7/8
    • SM7/16
    • SM7/32
    • W"7/8
    • W7
    • W7/16
    • W7/32
    • W7/8
    • m7
    • M7.5
    • CTV8
    • M8
    • M8~12
    • NO.8-32UNC
    • No.8-36UNF
    • No8UN
    • No8UNJ
    • W8
    • M8.5
    • 9/16-18 UNF
    • 9/16UN
    • 9/64SM40
    • 9UN
    • BC9/16
    • M9
    • PG9
    • SM9/32
    • SM9/64
    • W9/16
    • M9.5
    • W9.5
    • W9.8
    • CTV10
    • M10
    • M10~13
    • M10~25
    • M10~30
    • No.10-24UNC
    • No.10-32UNC
    • No.10-32UNF
    • No10UN
    • No10UNJ
    • TM10
    • TW10
    • Tr10
    • W10
    • 11/64SM40
    • M11
    • PG11
    • SM11/32
    • SM11/64
    • W11
    • W11/16
    • M12
    • M]12
    • No.12-24UNC
    • No.12-28UNC
    • No12UN
    • TM12
    • TW12
    • W12
    • W12.5
    • M13
    • W13
    • PG13.5
    • W13.5
    • W13.8
    • M14
    • TM14
    • TW14
    • W14
    • M15
    • SM15/64
    • W15
    • W15/16
    • M16
    • PG16
    • TM16
    • TW16
    • Tr16
    • W16
    • M17
    • W17
    • M18
    • TM18
    • TW18
    • W18
    • M19
    • M19~32
    • M19~33
    • M19~38
    • M19~42
    • W19
    • M20
    • TM20
    • TW20
    • Tr20
    • W20
    • W20.32
    • M21
    • PG21
    • W21
    • M22
    • TM22
    • TW22
    • W22
    • M23
    • W23
    • M24
    • TM24
    • TW24
    • W24
    • M25
    • M25~50
    • M25~60
    • M25~70
    • M25~72
    • TM25
    • TW25
    • W25
    • M26
    • TM26
    • TW26
    • W26
    • M27
    • W27
    • M28
    • TM28
    • TW28
    • W28
    • M29
    • PG29
    • W29
    • M30
    • TM30
    • TW30
    • W30
    • M32
    • TM32
    • W32
    • M33
    • W33
    • M34
    • W34
    • M35
    • W35
    • M36
    • PG36
    • TM36
    • W36
    • M37
    • M38
    • W38
    • M39
    • W39
    • M40
    • TM40
    • W40
    • M42
    • M42~120
    • PG42
    • W42
    • M43
    • M44
    • W44
    • M45
    • W45
    • M46
    • M48
    • W48
    • M50
    • W50
    • M52
    • W52
    • M54
    • W54
    • M55
    • W55
    • M56
    • W56
    • M58
    • M60
    • W60
    • M62
    • W62
    • M64
    • M65
    • W65
    • M68
    • M70
    • W70
    • M72
    • M75
    • W75
    • M76
    • M78
    • M80
    • M82
    • M85
    • M90
    • M95
    • M100
    • M110
    • M115
    • M120
    • 06510X28R
    • 060163N050M
    • 060163N100M
    • 060163N125M
    • 065103X28G
    • 075203N150M
    • 080153X19G
    • 080153X19R
    • 090244N125M
    • 090244N175M
    • 100254N050M
    • 100254N100M
    • 100254N150M
    • 100254N200M
    • 120204X14G
    • 120204X14R
    • 120304N100M
    • 120304N150M
    • 120304N200M
    • 160264X11G
    • 160264X11R
    • 160404N150M
    • 160404N200M
    • 160404N250M
    • 200305X11G
    • 200305X11R
    • 200505N150M
    • 200505N200M
    • 200505N300M
  • Pitch (P), Thread Count(mm)

    • 0.025
    • 0.05
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.175
    • 0.2
    • 0.225
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.5-2
    • 1.75
    • .02
    • 2
    • 2.5
    • 2.52
    • 3
    • 3 1/2
    • 3.5
    • 4
    • 4 1/2
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 11 1/2
    • 11/1/2
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 30
    • 32
    • 36
    • 40
    • 44
    • 48
    • 56
    • 60
    • 64
    • 72
    • 80
  • Number of Chamfered Threads (Lcf)

    • 1 P
    • 1.5 P
    • 2 P
    • 2.5 P
    • 3 P
    • 3.5 P
    • 4 P
    • 4.5 P
    • 5 P
    • 6 P
    • 8 P
    • 9 P
    • 24 P
    • 25 P
    • 26 P
    • 27 P
    • 29 P
    • 30 P
  • Tool Material Type

    • High-Speed Steel
    • Cobalt High-Speed Steel
    • Powdered High-Speed Steel
    • Carbide
    • Alloy High-Speed Steel
    • Vanadium High-Speed Steel
  • Work Material

    • Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less)
    • Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%)
    • High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%)
    • Alloy Steel (SCM)
    • Stainless Steel (SUS)
    • Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC)
    • Heat-Treated Steel (35 - 45 HRC)
    • Heat-Treated Steel (45 - 55 HRC)
    • High-Hardness Steel (50 - 60 HRC)
    • Tool Steel (Before SKD Quenching)
    • Cast Steel (SC)
    • Cast Iron (FC)
    • Ductile Cast Iron (FCD)
    • Copper (Cu)
    • Brass (Bs)
    • Brass Cast Iron (BsC)
    • Bronze (PB)
    • Rolled Aluminum Material (AL)
    • Cast Aluminum Alloy (AC, ADC)
    • Cast Magnesium Alloy (MC)
    • Zinc Alloy Castings (ZDC)
    • Titanium Alloy (Ti-6Al-4V Equivalent)
    • Nickel-Based Alloy (Inconel Equivalent)
    • Thermosetting Plastic (Bakelite, Phenol etc.)
    • Thermoplastic (PVC, Nylon etc.)
  • Tap Model

    • Spiral Tap
    • Point Tap
    • Rolled Tap
    • Hand Tap
    • Pipe Tap
    • Tapping Cutter
    • Tapping Related Tools
    • Die
    • Tap Wrenches
    • Repair / Removal Tool
  • Bore Model

    • For Through Holes
    • For Blind Holes
  • Coating Presence

  • Coating Type

    • For High Hardness (Silicone-Based)
    • TiAlN
    • TiCN
    • TiN
    • DLC
    • CrN
    • Non-Coated
    • Others
  • Overall Length (L)(mm)

    • 30
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 39
    • 40
    • 41.5
    • 42
    • 44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 52
    • 54
    • 55
    • 57
    • 58
    • 59
    • 59.5
    • 60
    • 61
    • 61.5
    • 61.9
    • 62
    • 64
    • 65
    • 65.1
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 70/70/70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.4
    • 80
    • 81
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 95
    • 95.3
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 101.6
    • 102
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 114.3
    • 115
    • 119
    • 120
    • 121
    • 122
    • 123
    • 125
    • 127
    • 130
    • 133
    • 135
    • 139.7
    • 140
    • 144
    • 145
    • 146
    • 148
    • 150
    • 152
    • 152.4
    • 155
    • 158
    • 159
    • 160
    • 165
    • 167
    • 170
    • 175
    • 180
    • 184
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 200
    • 204
    • 205
    • 210
    • 215
    • 216
    • 220
    • 225
    • 230
    • 235
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 315
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 370
    • 390
    • 410
    • 420
    • 435
    • 440
    • 450
    • 460
    • 500
    • 505
    • 525
    • 540
    • 590
    • 780
    • 890
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1210
    • 1250
    • 1270
    • 1480